MAX9982
过期825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
业内首款完全集成的有源混频器
Viewing:
概述
MAX9982是一款完全集成的SiGe混频器,为满足GSM850、GSM900和CDMA850基站接收器的要求而优化。每个高线性度的器件包括一个本振(LO)开关、LO驱动器和有源混频器。另外,还集成了非平衡变压器,从而允许单端RF和LO输入。由于有源混频器提供了2dB的转换增益,该器件有效的取代了IF放大器,而该放大器被应用于绝大多数无源混频器方案中。
MAX9982具有大于+26dBm的输入IP3,提供了额外的线性度。集成LO驱动器提供-5dBm至+5dBm宽驱动范围。此外,内部高隔离度开关允许低于250ns的快速LO选择,这也正是GSM接收器设计所需要的。
MAX9982采用20引脚、焊盘裸露的QFN封装(5mm x 5mm),工作温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝cdmaOne™与cdma2000®基站接收机
- 微波链路
- 网络(iDEN®)基站接收机
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF混频器 1 | ||
| MAX9981 | 过期 | 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9982的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论