MAX9926

量产

可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限

业内首款用于可变磁阻传感器接口的单芯片方案,提供自适应峰值门限

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 差分输入级提供增强的噪音抑制
  • 高精度放大器和比较器支持小信号检测
  • 用户可使能内部自适应峰值门限或灵活的外部门限
  • 过零检测提供精确的相位信息

MAX9924–MAX9927可变磁阻(VR或电磁线圈)传感器接口理想用于汽车机轴、凸轮轴,传动轴等部件的定位和速度检测。这些器件集成了可选择自适应峰值门限的高精度放大器和比较器以及过零检测电路,该模块能够在嘈杂的系统噪音或较弱的VR信号环境下产生强大的输出脉冲。

MAX9926/MAX9927分别为MAX9924/MAX9925双通道版本器件。MAX9924/MAX9926集成了匹配电阻和CMOS输入高精度运算放大器,在较宽输入频率和温度范围内提供极高的CMRR。MAX9924/MAX9926差分放大器提供1V/V固定增益。MAX9925/MAX9927允许使用内部运算放大器的三个端点,提供更好的增益稳定性。MAX9926还提供定向输出,对于某些高性能引擎中的正交连接VR传感器非常有用。这些器件可连接至新一代差分VR传感器,也可连接至传统的单端VR传感器。

MAX9924/MAX9925采用10引脚µMAX®封装;MAX9926/MAX9927采用16引脚QSOP封装,所有器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口

MAX9926
可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限
MAX9924、MAX9925、MAX9926、MAX9927:简化框图
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
MAX9926UEVKIT

MAX9926U评估板

特性和优点

  • 演示MAX9926U的A1、A2以及B工作模式
  • 评估双通道差分及单端可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)
  • 演示过零检测、峰值检测、自适应门限机制以及旋转检测功能
  • 包含传感器输入的低通滤波器
  • 评估5Hz至25kHz VR传感器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9926U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括采用MAX9926U IC的双通道、差分可变磁阻传感器(VR或电磁传感器)接口电路,MAX9926U采用16引脚QSOP封装。该双通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器信号,并提供1倍固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9926U IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。评估板采用汽车发动机和变速箱安全设备规定的陶瓷电容,温度范围为-55°C至+125°C。

MAX9926U评估板可配置用于演示MAX9926U IC内部的自适应峰值门限和过零检测模式,还可将评估板连接至微控制器的脉宽调制(PWM)信号,评估外部设定门限的情况。评估板能够与差分和单端VR传感器连接,此外还能评估5Hz至25kHz的外部VR信号。

应用

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口

MAX9924UEVKIT

MAX9924U和MAX9925评估板

特性和优点

  • 演示MAX9924U A1、A2、B以及C工作模式
  • 评估差分及单端传感器(VR或电磁传感器)
  • 演示过零检测及自适应门限机制
  • 包含传感器低通输入滤波器
  • 板上5Hz/24kHz三角波发生器
  • 评估MAX9925 (需更换IC)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9924U评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括采用MAX9924U IC的差分可变磁阻(VR)传感器接口电路,该器件采用10引脚µMAX®封装。单通道接口电路还具有差分放大器,用于评估差分或单端VR传感器(电磁传感器)信号,并提供1V/V固定增益。可采用4.5V至5.5V直流电源作为评估板电路的输入电源。MAX9924U IC工作温度范围为-40°C至+125°C.

MAX9924U评估板配置用来演示MAX9924U IC的内部自适应峰值门限和过零检测模式。该评估板还可连接至微控制器的PWM信号,用于评估外部门限。另外,如果没有用于评估的外部VR信号,则可使用板上MAX9000 IC配置的三角波发生器提供5Hz、55Hz、2.5kHz或24kHz三角波信号。

应用

  • 凸轮轴VRS接口
  • 机轴VRS接口
  • 车速VRS接口

MAX9926UEVKIT
MAX9926U评估板
MAX9924UEVKIT
MAX9924U和MAX9925评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9926的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览