MAX9742
量产单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器,差分输入
高效D类放大器,能够以87%的效率驱动4Ω负载,以92%的效率驱动8Ω负载
- 产品模型
- 2
概述
- 2 x 16W输出功率(RL = 4Ω, THD+N = 10%)
- 高效率: 驱动RL = 8Ω时高达92%
- 静音和关断模式
- 差分输入抑制共模噪声
- 可调增益
- 集成的咔嗒和噼噗声抑制
- 以3.5W驱动RL = 8Ω时具有低至0.06%的THD+N
- 输出短路保护和热过载保护
- 提供节省空间的6mm x 6mm、36引脚TQFN封装
MAX9742立体声D类音频功率放大器可为4Ω负载提供2 x 16W功率。MAX9742具有较高的效率(驱动8Ω负载时高达92%),可取消笨重的散热器并节省功耗。MAX9742采用20V至40V单电源或±10V至±20V双电源供电。其它特性还包括:全差分输入、全面的咔嗒和噼噗声抑制、低功耗关断模式以及外部可调的增益。短路保护和热过载保护防止出现故障时损坏器件。
MAX9742提供36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 音频坞站
- CRT TV
- 平板电视
- 多媒体监视器
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9742ETX+ | LFCSP | ||
| MAX9742ETX+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX9742ETX+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9742的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论