MAX9736
量产单声道/立体声大功率D类放大器
通用的引脚兼容D类放大器系列产品,无需滤波,提供业内领先的低成本方案
- 产品模型
- 8
概述
- 8V至28V宽供电范围
- 扩频调制实现低EMI
- 采用低成本磁珠/电容滤波器即可通过CE EMI规范
- 低BOM成本
- 1kHz时PSRR高达67dB,降低电源成本
- 效率高达88%,无需散热
- 热保护和输出短路保护
- 关断电流< 1µA
- 静音功能
- 节省空间的7mm x 7mm x 0.8mm、32引脚TQFN封装(MAX9736A/B),5mm x 5mm x 0.8mm (MAX9736D)封装
MAX9736A/B/D为D类放大器,提供高性能、高效散热的放大器方案。MAX9736A能够为8Ω负载提供2 x 15W功率,为4Ω负载提供1 x 30W功率;MAX9736B/D能够为8Ω负载提供2 x 6W功率,为4Ω负载提供1 x 12W功率。
这些器件均可以工作在8V至28V,并具有高PSRR,无需稳压电源。MAX9736采用12V供电时效率可达88%。
通过引脚可以选择无滤波器调制和传统的PWM调制,无滤波调制结构使得MAX9736在每个输出端只需一个低成本磁珠和电容即可通过CE EMI规范(1m传输电缆)。传统的PWM调制采用完整的LC滤波器,能够得到最佳的音频特性。
通过引脚可以选择立体声/单声道模式,立体声模式下用于驱动8Ω负载,单声道模式下用于驱动4Ω负载。单声道模式下,右声道输入运算放大器可以作为单独器件使用,提高了系统设计的灵活性。完备的喀嗒声抑制电路可有效降低关断和静音时的拾取噪声和输出噪声。
输入运算放大器允许用户构建加法放大器、低通或高通滤波器或设置最佳增益。
MAX9736A/B/D采用32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 多功能PC
- LCD/PDP/CRT监视器
- LCD/PDP/CRT TV
- MP3坞站
- 笔记本PC
- PC扬声器
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
| MAX9736AETJ+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9736AETJ+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9736AETJ/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9736AETJ/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9736BETJ+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9736BETJ+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9736DETJ+ | LFCSP | ||
| MAX9736DETJ+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX9736AETJ+ | 量产 | |
| MAX9736AETJ+T | 量产 | |
| MAX9736BETJ+ | 量产 | |
| MAX9736BETJ+T | 量产 | |
| MAX9736DETJ+ | 量产 | |
| MAX9736DETJ+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX9736AETJ+T | 量产 | |
| MAX9736BETJ+T | 量产 | |
| MAX9736DETJ+T | 量产 | |
|
4月 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
| MAX9736AETJ/V+ | 量产 | |
| MAX9736AETJ/V+T | 量产 | |
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX9736AETJ/V+ | 量产 | |
| MAX9736AETJ/V+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX9736DETJ+ | 量产 | |
| MAX9736DETJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册