MAX9718

量产

低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器

低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器,适用于内置扬声器的便携式音频设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 217Hz下具有极高的-93dB PSRR
  • 向4Ω负载提供1.4W输出功率(每路通道),具有1%的THD+N
  • 差分输入
  • 内部固定增益以便减少元件数量
  • 可调的增益选择(MAX9718A/MAX9719A)
  • 100nA低功耗关断模式
  • 上电/断电时,无咔嗒/噼噗声
  • 改进性能、引脚兼容升级LM4895 (MAX9718D/G)
  • 1.8V逻辑兼容

MAX9718/MAX9719为差分输入音频功率放大器,特别适合用于具有内置扬声器的便携式音频设备。差分输入结构改进了噪声抑制和提供共模抑制。桥接负载(BTL)结构尽可能地减少了外部元件数量,同时提供高质量的功率音频放大。MAX9718为单声道放大器,而MAX9719为用于立体声系统的双声道放大器。两种器件均能够在+5V单电源下向4Ω负载输出1.4W连续的平均功率,且THD+N低于1%。该类器件提供可调增益的放大器,或0dB、3dB或6dB内部固定增益的放大器,以减少元件数目。

关断输入模式禁止偏置产生电路和放大器,将静态电流损耗减少到100nA以下。MAX9718关断输入能够设置为高电平有效或低电平有效。该类器件具有Maxim广泛应用的咔嗒/噼噗声抑制电路,能够降低启动和关断期间的咔嗒/噼噗声。

MAX9718引脚兼容于LM4895,采用9焊球UCSP™、10引脚TDFN或10引脚µMAX®封装。MAX9719采用16引脚TQFN、16引脚TSSOP或16焊球UCSP封装。两种器件均工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。

应用

  • 移动电话
  • PDA
  • 便携式设备

MAX9718
低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器
MAX9718、MAX9719:原理框图
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
MAX9718AEVKIT

MAX9718A、MAX9718B、MAX9718C和MAX9718D评估板

特性和优点

  • 为8Ω扬声器提供1.1W功率,具有1%的THD+N
  • 差动输入
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 100nA关断电流(典型值)
  • 小尺寸、10引脚TDFN封装
  • 还提供10引脚µMAX®和9焊球UCSP™封装
  • 经过全面测试与安装
  • 评估MAX9718B/C/D (需要替换IC与元件)

产品详情

MAX9718A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,在便携式应用中,利用MAX9718A差分音频放大器驱动单声道、桥接负载(BTL)扬声器。工作在2.7VDC至5.5VDC电源,该评估板可以为8Ω负载提供1.1W功率。

MAX9718A输入可以容许输入信号源中0.5V至(VCC - 1.2V)的直流偏置,可省去输入信号耦合电容。输入信号的DC偏置电平在0.5V至(VCC - 1.2V)范围内时,评估板提供输入信号耦合电容旁路选项。MAX9718A评估板还可以用来评估MAX9718B、MAX9718C和MAX9718D。

应用

  • 移动电话
  • PDA
  • 便携式设备

MAX9718AEVKIT
MAX9718A、MAX9718B、MAX9718C和MAX9718D评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9718的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览