MAX9715
量产2.8W、低EMI、立体声、无需滤波、D类音频放大器
高效音频功率放大器,为4Ω扬声器提供2.8W功率
- 产品模型
- 2
概述
- 5V单电源供电
- 扩谱调制降低了EMI
- 2.8W、D类立体声扬声器放大器(4Ω)
- 免滤波器D类音频放大器,无需LC输出滤波器
- 高PSRR (1kHz时71dB)
- 86%的效率(RL = 8Ω, POUT = 1W)
- 低功耗关断模式
- 内部集成咔嗒和噼噗声抑制电路
- 低总谐波失真:1kHz时0.06%
- 短路保护和过热保护功能
- 内部设定增益,+9.0dB或+10.5dB
- 提供节省空间的封装
- 16引脚薄型QFN-EP封装(5mm x 5mm x 0.8mm)
MAX9715是高效率、立体声、D类音频功率放大器,5V电源供电时每通道可向4Ω扬声器提供高达2.8W的功率。Maxim公司的第二代D类技术可提供强大的输出保护、高效率以及高电源抑制(PSRR),无需输出滤波器。增益可设置为+10.5dB或+9.0dB,通过调节放大器增益可适用于不同的音频输入以及扬声器负载。
MAX9715具有高PSRR (1kHz时71dB)特性,允许由大噪声电源供电,无需额外调节器。完备的咔嗒和噼噗声抑制电路消除了启动和关断时的咔嗒声与噼噗声。MAX9715采用5V单电源供电,仅消耗12mA的电源电流。内部集成的关断控制可降低电源电流至100nA以下。
MAX9715可工作在整个-40°C至+85°C温度范围,提供热增强型、16引脚TQFN-EP封装。
应用
- 高端笔记本音频
- LCD投影仪
- 多媒体坞站
- 便携式音频
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9715ETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX9715ETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9715的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论