MAX9713
量产6W、无需滤波、扩频单声道/立体声D类放大器
6W、D类放大器适用于平板电视和PC显示器
- 产品模型
- 2
概述
- 无滤波D类放大器
- 独特的扩频模式比传统方法降低了5dB的辐射
- 效率高达85%
- 向8Ω负载提供6W输出功率
- 极低的0.07% THD+N
- 高PSRR (1kHz时76dB)
- 10V至25V单电源工作
- 差分输入尽可能降低了共模噪声
- 引脚可选择增益减少了元件数量
- 业内领先的集成卡嗒声抑制能力
- 低静态电流(18mA)
- 低功耗关断模式(0.2µA)
- 短路和热过载保护
- 采用高效散热、节省空间的封装
- 32引脚TQFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)-MAX9713
- 32引脚TQFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)-MAX9714
MAX9713/MAX9714声道/立体声D类放大器提供AB类放大器的性能,且具有D类的效率,节省板面,且无需笨重的散热器。由于采用D类结构,该类器件即使输出6W的功率,还能够保证效率高于85%。调制和转换方案省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
MAX9713/MAX9714提供两种调制方案:固定模式(FFM),扩频模式(SSM) (此模式降低了由调制频率产生的EMI辐射)。该器件利用全差分结构,全桥输出和全面的卡嗒声抑制电路等。
MAX9713/MAX9714具有76dB的PSRR、0.07%的低THD+N及超过95dB的SNR。短路和热过载保护功能使该器件在故障条件下避免损坏。MAX9713采用32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装。MAX9714采用32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装。两种器件均工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 音频
- 台式PC
- 免提汽车电话适配器
- 高端笔记本
- LCD监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9713ETJ+ | LFCSP | ||
| MAX9713ETJ+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论