MAX9704
量产10W立体声/15W单声道、无需滤波的扩频D类放大器
10W立体声/15W单声道、D类放大器,是平板电视、PC显示器等应用的理想选择
- 产品模型
- 2
概述
- 无需滤波器的D类放大器
- 独特的扩频模式比传统方法辐射降低5dB
- 效率高达78% (RL = 8Ω)
- 效率高达88% (RL = 16Ω)
- 8Ω负载时可提供15W输出功率(MAX9703)
- 8Ω负载时可提供2x10W输出功率(MAX9704)
- 0.07%的低THD+N
- 高PSRR (1kHz处为80dB)
- 10V至25V单电源工作
- 差分输入把共模噪声降到最小
- 通过引脚选择增益减少了使用元件的数量
- 业内领先的杂音抑制
- 低静态电流(24mA)
- 低功耗关断模式(0.2µA)
- 短路和热过载保护
- 采用散热效率高和节省空间的封装
- 32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)-MAX9703
- 32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)-MAX9704
MAX9703/MAX9704单声道/立体声D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,节省电路板空间,而且无需使用大型的散热装置。这两款器件采用D类结构,提供高达15W功率时效率高达78%。调制与开关方案可以省去传统D类放大器的输出滤波器。
MAX9703/MAX9704有两种调制模式:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM),SSM模式降低了调制频率产生的EMI辐射。本器件使用完全差分结构、完全桥式输出和全面的杂音抑制。
MAX9703/MAX9704具有80dB的高PSRR,0.07%的低THD+N和超过95dB的SNR。短路和热过载保护防止出现故障时器件损坏。MAX9703采用32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装。MAX9704采用32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装。两款器件都规定工作在-40°C至+85°C的宽温度范围内。
应用
- 台式PC
- 免提汽车电话适配器
- LCD监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9704ETJ+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9704ETJ+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论