MAX9600
量产双路ECL及双/四路PECL、500ps、超高速比较器
- 产品模型
- 2
概述
- 500ps传输延迟
- 30ps传输延迟离散度
- 可跟踪频率4Gbps
- +5V/-5.2V电源时,输入电压范围为-2.2V至+3V
- +6V/-4.2V电源时,输入电压范围为-1.2V至+4V
- 差动ECL输出(MAX9600)
- 差动PECL输出(MAX9601/MAX9602)
- 锁定使能(MAX9600/MAX9601)
- 可调滞回(MAX9600/MAX9601)
MAX9600/MAX9601/MAX9602超高速比较器具有极短的传输延迟时间(500ps)。这些双路和四路比较器具有最小化的传输延迟时间偏移(10ps),传输延迟时间的离散性也非常小(30ps)。这些特性使其适用于重点要求对窄脉冲进行高保真跟踪及定时误差小的应用。
比较器的差动输入级可接受非常宽范围的共模输入信号,可从VEE + 3V至VCC - 2V。输出信号为互补数字信号,兼容于ECL和PECL系统,能提供足够的电流直接驱动端接至50Ω的传输线。
MAX9600/MAX9601双通道ECL和双通道PECL输出的比较器还结合了锁定使能(LE_,/LE_)及滞回(HYS_)。互补锁定使能控制可进行跟踪,采样/保持或采样-保持等工作模式。MAX9600的锁定使能可由标准ECL逻辑进行驱动,而MAX9601的由PECL逻辑来驱动。四通道PECL输出比较器MAX9602适用于在有限电路板空间内进行高密度封装的场合。
MAX9600/MAX9601提供20引脚TSSOP封装,MAX9602提供24引脚TSSOP封装。MAX9600/MAX9601/MAX9602的适用温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 高速仪表
- 高速触发
- 线接收/信号恢复
- 示波器/逻辑分析仪前端
- 门限与峰值检测
- VLSI与高速存储ATE
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9600EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX9600EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX9600EUP+ | 量产 | |
| MAX9600EUP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论