MAX9586

过期

单、双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供交流耦合输入缓冲器

3.3V标清视频滤波器,用于机顶盒、TV和DVD产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单通道(MAX9586)、双通道(MAX9587)、三通道(MAX9588)和四通道(MAX9589)器件
  • 8.5MHz,±1dB通频带
  • 27MHz时衰减55dB
  • 固定增益为2V/V
  • 低功耗:4.25mA每通道
  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 小型SOT23和µMAX封装

MAX9586–MAX9589是集成有重建滤波器和输入钳位电路的小型、低功耗多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛的应用在电视和机顶盒等设备中。

数模转换器(DAC)输出的视频信号可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。对于直流(DC)偏置电平未知的外部视频信号,也可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。混合视频信号和亮度信号的直流(DC)电平可由输入同步头钳位电路设置,而色度信号的直流(DC)电平可由输入偏置电路设置。

重建滤波器在8.5MHz通频带内具有±1dB平坦度(典型值),在27MHz时衰减为55dB。放大器增益为2V/V,其输出端可直流(DC)耦合至一个75Ω负载(等价于两个视频负载),或者AC耦合至一个150Ω负载。

MAX9586–MAX9589采用2.7V至3.6V单电源供电,可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX9586–MAX9589提供小型SOT23和µMAX®封装。

应用

  • 机顶盒
  • 电视

MAX9586
单、双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供交流耦合输入缓冲器
MAX9586、MAX9587、MAX9588、MAX9589:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9586的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览