MAX9505
过期DirectDrive视频放大器,带有重建滤波器和模拟开关
Viewing:
概述
- 直流耦合输出
- 直接连接至视频DAC
- 视频输出黑电平设置至地
- 视频重建滤波器在27MHz频点衰减为50dB
- 6dB增益
- 1.7Ω RON模拟开关
- 10nA关断状态电源电流
- 2.7V至3.6V单电源供电
MAX9505能对标准清晰度的视频信号进行滤波和放大。Maxim的DirectDrive™技术省去了大体积输出耦合电容器,可将视频黑电平设置至地。内部重建滤波器可以平滑来自于DAC的视频信号中的台阶,并降低其中的毛刺。MAX9505的输入可直接连接至DAC的输出。MAX9505提供了一个紧凑、高集成度、低功耗的方案。
重建滤波器在9MHz频点的衰减通常为3dB,在27MHz频点的衰减通常为50dB,5.5MHz通带内具有±1dB的平坦度。
Maxim的DirectDrive技术采用内置电荷泵和线性稳压器产生负电源,以驱动同步信号至地电平以下。电荷泵只给视频输出注入极少的噪声,不会造成画面瑕疵。
MAX9505内部有一个1.7Ω模拟开关,可与4芯多媒体插孔连接。利用这个开关,其中一个芯可被用作视频输入、视频输出或麦克风输入。
MAX9505提供节省空间的16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C宽温度范围。
应用
- 移动电话/智能电话
- 便携式设备
- 空间受限的低功耗音频/视频装置
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9505的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论