MAX921
量产超低功耗、单/双电源比较器
- 产品模型
- 9
概述
- µMAX®及8引脚SO封装(MAX921/MAX922/MAX923)
- 超低静态电流,全温度范围内最大4µA (MAX921)
- 供电电源:
- +2.5V至+11V单电源
- ±1.25V至±5.5V双电源
- 输入电压范围包含了负电源电压
- 内置1.182V ±1%带隙基准源
- 可调滞回
- TTL/CMOS兼容的输出
- 传输延迟时间12µs (10mV过驱动)
- 无切换短路电流
- 可持续提供40mA电流
MAX921–MAX924单、双和四路微功耗、低电压比较器具有超低功耗。在整个工作温度范围内,这些比较器仅消耗不足4µA电源电流(MAX921/MAX922),并含有一个内置的1.182V ±1%的基准电压源,具有可编程滞回,兼容于TTL/CMOS的输出能够吸收和源出电流。
此组比较器最适合用于3V或5V单电源系统中,也能够工作于+2.5V至+11V单电源(或±1.25V至±5V双电源),每路比较器的输入电压摆幅从负电源到低于正电源电压1.3V。
MAX921–MAX924的独特输出级设计可以持续提供高达40mA的电流。由于消除了比较器改变逻辑状态时的电源扰动,MAX921–MAX924还使寄生反馈减至最小,因而更易使用。
单比较器MAX921及双比较器MAX923提供了一个简单独特的方法来增大迟滞,无需借助反馈及复杂的关系式,只利用HYST引脚和两个电阻就可轻易办到。
应用
- 电池供电应用
- 振荡器电路
- 门限检测器
- 窗比较器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX921C/D+ | DIE | ||
| MAX921CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX921CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX921CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX921CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX921CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX921EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX921ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX921ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX921CSA+ | 量产 | |
| MAX921CSA+T | 量产 | |
| MAX921ESA+ | 量产 | |
| MAX921ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX921CSA+T | 量产 | |
| MAX921ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX921CUA+ | 量产 | |
| MAX921CUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX921CUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX921的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论