MAX913
量产单/双路、超高速、低功耗、高精度TTL比较器
- 产品模型
- 12
Viewing:
概述
- 超快(10ns)
- +5V单电源或±5V双电源供电
- 输入范围扩展至负电源以下
- 低功耗:每个比较器6mA (+5V)
- 无最小输入信号压摆率要求
- 无电源电流尖峰
- 在线性区内稳定
- 输入可以超过任一电源
- 低失调电压:0.8mV
- 现采用小型µMAX®封装
MAX913单通道和MAX912双通道、高速、低功耗比较器具有差分输入和互补TTL输出。MAX912/MAX913具有快速传播延迟(10ns,典型值)、超低电源电流以及包括负供电轨在内的宽共模输入范围,非常适合V/F转换器或开关稳压器等低功耗、高速、+5V单电源(或±5V)应用。
MAX912/MAX913输出在整个线性区内保持稳定。此功能消除了高速比较器在使用传送缓慢的输入信号驱动时常见的输出不稳定性。
MAX912/MAX913可采用+5V单电源或±5V分离电源供电。MAX913是LT1016的改进版直接替代产品。它以一小部分功率提供了显著更宽的输入电压范围和同等速度。MAX912双通道比较器的性能与MAX913相同,并包含独立的锁存控制。
应用
- 以太网线路接收器
- 扩展范围V/F转换器
- 快速脉冲高度/宽度鉴别器
- 高速采样电路
- 高速触发
- 开关稳压器
- 零交越检波器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX913C/D | DIE | ||
| MAX913C/W+ | WAFER | ||
| MAX913CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX913CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX913EPA/GG8 | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX913ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX913EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX913EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX913MSA/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX913CSA+ | 量产 | |
| MAX913CSA+T | 量产 | |
| MAX913ESA+ | 量产 | |
| MAX913ESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX913CSA+T | 量产 | |
| MAX913ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX913EUA+ | 量产 | |
| MAX913EUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX913EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX913的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论