MAX9125
过期四路LVDS线接收器,内部端接
Viewing:
概述
- Integrated Termination Eliminates Four External Resistors (MAX9126)
- Pin Compatible with DS90LV032A
- Guaranteed 500Mbps Data Rate
- 300ps Pulse Skew (max)
- Conform to ANSI TIA/EIA-644 LVDS Standard
- Single +3.3V Supply
- Low 70µA Shutdown Supply current
- Fail-Safe Circuit
参考资料
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9125的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论