MAX9115

预发布

单路LVDS线接收器,SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Space-Saving SC70 Package (50% Smaller than SOT23)
  • Guaranteed 200Mbps Data Rate
  • Low 350ps (max) Pulse Skew
  • High-Impedance LVDS Inputs When Powered Off Allow Hot Swapping
  • Conforms to ANSI TIA/EIA-644 LVDS Standard
  • Single +3.3V Supply
  • Fail-Safe Circuit Sets Output High for Undriven Inputs (Open, Terminated, or Shorted)
  • Low 150µA (typ) Supply Current in Fail-Safe Mode

应用

  • 蜂窝电话基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字交叉连接
  • DSLAM
  • 激光打印机
  • 网络路由器和交换机

MAX9115
单路LVDS线接收器,SC70封装
MAX9115:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9115的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览