MAX9053
量产微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC
可理想用于电池的精密监视
- 产品模型
- 2
概述
- 比较器 + 精密基准,采用UCSP/SOT23封装
- 2.5V至5.5V单电源供电(MAX9039–MAX9043)
- 低供电电流(MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051)
- 40µA静态电流
- 开关频率100kHz时动态电流为50µA
- 400ns传播延迟
- 满摆幅输入
- 满摆幅输出级可吸收和源出8mA
- 内部±3mV滞回
- 基准电压:
- ±0.4% (最大)的初始精度(A级)
- 6ppm/°C (典型)的温度系数(A级)
- 对于0至4.7nF容性负载稳定
MAX9039–MAX9043及MAX9050–MAX9053是低功耗比较器与精密电压基准源的结合。它们的工作电压范围适合于3V和5V系统。MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051含有一个比较器和电压基准,耗电仅40µA。MAX9042/MAX9043/MAX9052/MAX9053含两路比较器和一个电压基准,耗电仅55µA。低工作电压及低供电电流使这组器件非常适合用于靠电池供电的系统。
本系列比较器都具有满摆幅输入输出能力,共模输入电压范围超过电源电压250mV。典型输入偏置电流1.0pA,典型输入失调电压0.5mV。内部滞回可保证即使在输入缓慢信号时也能提供干净的输出切换。独特的输出级设计限制了切换时的电源电流浪涌,有效避免了许多其他比较器通常会产生的电源扰动问题。这种设计同时也降低了动态条件下的功耗。比较器的输出端为满摆幅,推挽式输出级,吸收和源出电流的能力达8mA。虽然工作电流很低,而传播延迟仅有400ns。
基准输出电压在MAX9039中设定为1.23V,MAX9040–MAX9043为2.048V,MAX9050–MAX9053为2.500V。MAX9040–MAX9043及MAX9050–MAX9053提供两个等级产品:A级具有0.4%的初始精度和6ppm/°C的温度系数,B级具有1%的初始精度(MAX9039的初始精度为±0.4%)和100ppm/°C的温度系数。电压基准源采用专有的曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻。这些串联基准可以吸收或源出高达500µA的负载电流。
应用
- 数字线接收器
- IR接收器
- 电平转换器
- 精密电池管理
- 窗比较器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9053AEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX9053AEUB+T | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9053的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论