MAX9021
量产微功耗、超小型、单/双/四路、单电源比较器
- 产品模型
- 4
概述
- 采用小尺寸SC70封装(尺寸为SOT23的一半)的低成本方案
- 低至2.8µA的供电电流
- 3µs传输延迟
- 内置4mV比较器滞回
- 比较器可满摆幅输出
- 2.5至5.5V单电源供电
- 输入过驱动时不发生相位反转
- 节省空间的封装
- 5引脚SC70 (MAX9021)
- 8引脚SOT23 (MAX9022)
- 8引脚µMAX (MAX9022)
- 14引脚TSSOP (MAX9024)
MAX9021/MAX9022/MAX9024单/双/四比较器专为低功耗应用而优化,同时保持了快速的输出响应。设计用于采用2.5V至5.5V单电源供电的应用,但也可工作于双电源。这组比较器具有3µs的传输延迟,每路比较器在-40°C至+125°C的工作温度范围内耗电流2.8µA。低功耗、低至2.5V的单电源工作、以及超小尺寸等特性使这组器件极适合便携式设备使用。
MAX9021/MAX9022/MAX9024具有4mV内部滞回,以便抵抗噪声干扰,输入缓慢变化的信号时也可以防止振荡。共模输入范围从负电源电压到低于正电源电压1.1V。比较器输出级的设计很大程度上降低了输出转换期间的切换电流,消除了电源扰动。
MAX9021单比较器提供5引脚SC70及SOT23封装。MAX9022双比较器提供8引脚SOT23、µMAX®及SO封装。MAX9024四比较器有14引脚TSSOP和SO两种封装。
应用
- 电池供电产品
- 数字线接收器
- 遥控钥匙系统
- 移动通信
- 光电二极管前置放大器
- 便携系统
- 传感器-信号检测
- 门限检测器/鉴别器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9021AUK+ | SOT_23 | ||
| MAX9021AUK+T | SOT_23 | ||
| MAX9021AXK+ | SC70 | ||
| MAX9021AXK+T | SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX9021AUK+ | 量产 | |
| MAX9021AUK+T | 量产 | |
| MAX9021AXK+ | 量产 | |
| MAX9021AXK+T | 量产 | |
|
4月 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
| MAX9021AUK+ | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX9021AUK+ | 量产 | |
| MAX9021AUK+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX9021AUK+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX9021AUK+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX9021AXK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论