MAX7427

推荐用于新设计

五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器

业内功耗最低、尺寸最小的5阶低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 五阶椭圆低通滤波器
  • 低噪声、低失真:THD +噪声:-80dB
  • 时钟可调转折频率(1Hz至12kHz)
  • 单电源供电
    • +5V (MAX7426)
    • +3V (MAX7427)
  • 低功耗
    • 0.8mA(工作模式)
    • 0.2µA(关断模式)
  • 采用8引脚µMAX®/PDIP封装
  • 低输出偏移:±4mV
MAX7427
五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7426、MAX7427:典型工作电路
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
有源滤波器 2
MAX7411 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
MAX7415 量产 五阶、低通、椭圆函数、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7427的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览