产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于关键µP应用的精密看门狗定时器
  • 引脚可选的看门狗超时周期
  • 引脚可选的看门狗启动延迟周期
  • 无需断电重启即可更改看门狗时序特性
  • 开漏或推挽脉冲低电平有效看门狗输出
  • 看门狗定时器禁用功能
  • 工作电压:+2.5V至+5.5V
  • 低电源电流:8µA
  • 无需外部元件
  • 微型8引脚SOT23封装
  • 通过AEC-Q100认证(仅MAX6369KA/V+和MAX6374KA/V+)
MAX6374
引脚可设置看门狗定时器
MAX6369、MAX6370、MAX6371、MAX6372、MAX6373、MAX6374:功能框图
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
比较器 4
MAX9040 量产 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC
MAX9041 量产 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC
MAX9050 量产 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC
MAX9051 量产 微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC
电路监控器 2
MAX836 量产 4引脚、微功耗电压监测器
MAX837 量产 4引脚、微功耗电压监测器
监控电路和复位器IC 9
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6807 过期 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6346 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6347 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6348 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6374的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览