MAX5890
量产14位、600Msps、高动态性能、DAC,LVDS输入
- 产品模型
- 1
概述
- 600Msps输出刷新速率
- 低噪声频谱密度:在fOUT = 36MHz时为-162dBFS/Hz
- 优越的SFDR和IMD性能
- fOUT = 30MHz时,SFDR = 80dBc (至奈奎斯特频率)
- fOUT = 130MHz时,SFDR = 68dBc (至奈奎斯特频率)
- fOUT = 30MHz时,IMD = -95dBc
- fOUT = 130MHz时,IMD = -70dBc
- fOUT = 122.88MHz时,ACLR = 73dB
- 2mA至20mA满量程输出电流
- LVDS兼容的数字输入
- 片上1.2V带隙基准
- 低功耗:600Msps时为297mW
- 紧凑的(10mm x 10mm) QFN-EP封装
- 提供评估板(MAX5891EVKIT)
MAX5890是先进的14位、600Msps数模转换器(DAC),设计用于满足性能要求苛刻的信号合成产品,如无线基站和其它通讯领域。采用3.3V和1.8V电源供电,MAX5890 DAC带有高速的LVDS输入,支持600Msps的刷新速率,功耗仅为297mW,并提供优异的动态性能,如当fOUT = 30MHz时,无杂散动态范围(SFDR)为80dBc。
MAX5890采用电流控制结构,带双端接50Ω负载时,提供2mA至20mA的满量程输出电流和-2dBm至-22dBm满量程输出信号电平。MAX5890内部集成了1.2V带隙基准和控制放大器,确保高精度和低噪声特性。独立的基准输入(REFIO)允许用户外接基准,以获得最佳的灵活性,提高增益精度。
MAX5890数字输入设计为LVDS电平兼容,灵活的时钟输入可由差分或单端信号、AC耦合或DC耦合信号驱动。MAX5890采用裸露焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
欲查找与MAX5890引脚兼容的16位和12位版本,请参考MAX5891和MAX5889的数据资料。
应用
- 接入,点到点微波通信
- 自动测试设备(ATE)仪表
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 通信:固定宽带无线系统
- 直接数字合成器(DDS)
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5890EGK+D | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 25, 2016 - 1622 ASSEMBLY |
||
| MAX5890EGK+D | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5890的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论