MAX5862

不推荐用于新设计

高密度下行电缆QAM调制器

低功耗、高集成度、符号转QAM RF方案:131mW/QAM,12mm x 17mm BGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成式下行电缆QAM调制器
    • 高密度:8、16、24或32个QAM信道
    • 14位4.6Gsps RF-DAC
    • 符合DOCSIS 3.0 DRFI标准
  • 高度灵活性和可配置性
    • RRC滤波器支持ITU-T J.83 Annex A、B和C
    • 1MHz至8MHz信道带宽
    • 4个192MHz模块,每个都支持全载波捷变
      • 950MHz输出带宽的模块捷变
    • 可重新配置,无需中断服务
    • 输入符号率:1Msym/s至7.14Msym/s
      • 每个信道可独立设置
    • 集成QAM映射(16/32/64/128/256-QAM)
      • 完全支持ITU-T J.83
    • CMOS输入端口支持高达1024-QAM
  • 附加功能方便RF设计
    • 可编程数字预失真
    • 9dBm (CW)高DAC输出功率,省去前置放大器
  • 低功耗、紧凑解决方案
    • 4.2W @ 32路(6MHz) QAM,fS = 4.6Gsps
    • 12mm x 17mm、280焊球FCBGA封装
MAX5862
高密度下行电缆QAM调制器
MAX5862 Simplified Block Diagram
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
数模转换器(DAC) 1
MAX5860 不推荐用于新设计 可升级高密度下行电缆QAM调制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX5862EVKIT

MAX5862评估套件

特性和优点

  • 评估两个MAX5862,每个最多32个QAM通道
  • 5.5V单输入电压电源
  • 最大更新速率为4.6Gsps
  • 使用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板直接接口(订购HSDCEP)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • MAX5862的两个端口都提供板载SPI接口控制
  • MAX6642温度传感器的两个端口都提供板载SMBus接口控制
  • 提供用于HSDCEP操作的GUI控制
  • 伪随机位序列(PRBS)测试模式文件
  • 经过验证的14层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5862评估套件(EV套件)包含两个MAX5862高密度下行电缆QAM调制器,每个调制器都集成了一个数字上变频器(DUC)和一个RF数模转换器(RF-DAC)。该器件的DUC以充分的灵活性执行FEC编码数据的QAM映射、脉冲整形和数字RF上变频,然后驱动14位、4.6Gsps RF-DAC。每个器件在单个RF端口上以47MHz至1006MHz的频率数字合成RF信号,这些信号具有多达32个符合DOCSIS®标准的6MHz或8MHz QAM通道。

该评估套件以超低的功耗为高密度QAM调制提供完整的双端口系统解决方案。

该评估套件中包括的Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件可提供简单的图形用户界面(GUI),用于配置所有MAX5862寄存器、控制SPI接口、进行温度监控,以及控制高速数据转换器评估平台(HSDCEP)板。用于控制MAX5862寄存器和SPI的软件也兼容Windows 7。

该评估套件提供两个QSH Samtec连接器与HSDCEP进行接口,用于驱动IC的单输入端口和各种控制信号。

 

应用

  • 边缘QAM、CMTS、CCAP、IP-QAM
  • 多住户单元小型前端
  • 远程PHY、同轴电缆媒体转换器

eval board
MAX5862EVKIT

MAX5862评估套件

特性和优点

  • 评估两个MAX5862,每个最多32个QAM通道
  • 5.5V单输入电压电源
  • 最大更新速率为4.6Gsps
  • 使用QSH连接器与Maxim HSDCEP数据源板直接接口(订购HSDCEP)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • MAX5862的两个端口都提供板载SPI接口控制
  • MAX6642温度传感器的两个端口都提供板载SMBus接口控制
  • 提供用于HSDCEP操作的GUI控制
  • 伪随机位序列(PRBS)测试模式文件
  • 经过验证的14层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX5862评估套件(EV套件)包含两个MAX5862高密度下行电缆QAM调制器,每个调制器都集成了一个数字上变频器(DUC)和一个RF数模转换器(RF-DAC)。该器件的DUC以充分的灵活性执行FEC编码数据的QAM映射、脉冲整形和数字RF上变频,然后驱动14位、4.6Gsps RF-DAC。每个器件在单个RF端口上以47MHz至1006MHz的频率数字合成RF信号,这些信号具有多达32个符合DOCSIS®标准的6MHz或8MHz QAM通道。

该评估套件以超低的功耗为高密度QAM调制提供完整的双端口系统解决方案。

该评估套件中包括的Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件可提供简单的图形用户界面(GUI),用于配置所有MAX5862寄存器、控制SPI接口、进行温度监控,以及控制高速数据转换器评估平台(HSDCEP)板。用于控制MAX5862寄存器和SPI的软件也兼容Windows 7。

该评估套件提供两个QSH Samtec连接器与HSDCEP进行接口,用于驱动IC的单输入端口和各种控制信号。

 

应用

  • 边缘QAM、CMTS、CCAP、IP-QAM
  • 多住户单元小型前端
  • 远程PHY、同轴电缆媒体转换器

MAX5862EVKIT
MAX5862评估套件
MAX5862EVKIT: Board Photo
MAX5862EVKIT
MAX5862评估套件
MAX5862EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5862的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览