MAX5858A
量产双路、10位、300Msps DAC,带有4倍/2倍/1倍插值滤波和PLL
- 产品模型
- 1
概述
- 10位分辨率、双DAC
- 300Msps刷新速率
- 集成4倍/2倍/1倍插值滤波器
- 内部PLL倍频器
- 2.7V至3.3V单电源供电
- 2.7V电源下满摆幅输出以及出色的动态性能
- 出色的动态性能
- fOUT = 20MHz时,73dBc SFDR
- fOUT = 30.7MHz时,UMTS ACLR = 63dB
- 可编程通道增益匹配
- 集成的1.24V低噪声带隙基准
- 单电阻增益控制
- 交叉数据模式
- 差分时钟输入模式
- 可提供评估板—MAX5858AEVKIT
MAX5858A是双路、10位、300Msps数模转换器(DAC),为宽带通信系统提供出色的动态性能。MAX5858A集成了2个10位DAC核、4倍/2倍/1倍可编程数字插值滤波器、锁相环(PLL)时钟倍频器和1.24V基准。MAX5858A支持单端和差分工作模式。MAX5858A的动态性能在2.7V至3.3V电源电压范围内保持稳定。模拟输出支持-1.0V至+1.25V电压。
4倍/2倍/1倍可编程插值滤波器具有出色的通带失真和噪声性能。插值滤波器降低了模拟重建滤波器设计的复杂度,同时也降低了对数据总线和数字接口时钟速度的需求。PLL倍频器为插植滤波器的操作和DAC核的转换产生所有的内部、同步高速时钟信号。内部PLL有助于降低系统的复杂度和成本。为减少I/O引脚的数目,这款DAC还可以工作在交叉数据模式。这允许MAX5858A使用一组10位总线进行刷新。
MAX5858A具有数字控制的通道增益,匹配在±0.4dB范围内,具有16级、步长0.05dB。通道匹配在模拟正交调制应用中可以增强边带抑制。片内1.24V带隙基准包含一个控制放大器,允许通过一个外部电阻对两个通道的满量程进行调节。内部基准可被禁止,这样,在高精度应用中可以使用外部基准。
MAX5858A具有2mA至20mA满量程电流输出,工作于2.7V至3.3V单电源。这款DAC支持3种功率控制模式:标准模式、低功耗待机以及完全关断模式。关断模式下,工作电流可降至1µA。
MAX5858A提供带有裸露焊盘(EP)的48引脚TQFP封装,可增强散热能力。工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 通信
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 点到点微波链接
- 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5858AECM+D | TQFP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 26, 2016 - 1589A ASSEMBLY |
||
| MAX5858AECM+D | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 1 | ||
| MAX5858 | 量产 | 双路、10位、300Msps、电流输出DAC,带有4倍/2倍/1倍插值滤波器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5858A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论