概览
优势和特点
- 支持快速评估和性能测试
- 3V和2V CMOS逻辑电平兼容输入
- 可评估MAX5858/MAX5856A (需替换IC)
- 集成可编程4倍或2倍插值滤波器
- 交错数据模式
- 板上提供差分至单端输出转换电路
- SMA同轴连接器,用于连接时钟输入与DAC输出
- 经过验证的PCB布局
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5858A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含评估MAX5858A所需的所有元件。MAX5858A是双路、10位、300Msps数模转换器(DAC),具有4倍/2倍/1倍可编程插值滤波器。MAX5858A同时具有锁相环(PLL)时钟倍频器,用来产生并分配输入数据锁存、插值滤波器以及DAC核所需的所有内部同步高速时钟信号。评估板要求CMOS兼容数据和时钟输入,以及三路独立的3V电源。MAX5858A评估板也可以评估MAX5858 (无PLL)和8位MAX5856A (有PLL)。
应用
- 通信
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 点到点微波链接
- 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
- 无线基站
相关产品
文档
-
MAX5858AEVKIT: MAX5858A、MAX5858和MAX5856A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF248K