MAX5858

量产

双路、10位、300Msps、电流输出DAC,带有4倍/2倍/1倍插值滤波器

双通道、10位、300Msps DAC,带有数字插值滤波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位分辨率、双DAC
  • 300Msps刷新速率
  • 集成4倍/2倍内插滤波器
  • 2.7V至3.3V单电源
  • 2.7V电源下可提供满输出摆幅和动态性能
  • 优异的动态性能
    • fOUT = 20MHz时75dBc SFDR
    • fOUT = 30.7MHz时UMTS ACLR = 63dB
  • 可编程通道增益匹配
  • 集成的1.24V低噪声带隙基准
  • 单个电阻控制增益
  • 交错数据模式
  • 差分时钟输入模式
  • 可提供评估板—MAX5858AEVKIT
MAX5858
双路、10位、300Msps、电流输出DAC,带有4倍/2倍/1倍插值滤波器
MAX5858:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5858的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览