MAX4885E
量产超低电容VGA开关,具有±15kV ESD保护
具有超低导通电容和电阻,可理想用于笔记本电脑/坞站的视频开关
- 产品模型
- 3
概述
- 外部引出端具有±15kV HBM ESD保护
- 1GHz带宽
- 5Ω (典型值)的低导通电阻(R、G、B信号)
- 6pF (典型值)的低导通电容(R、G、B信号)
- 极低的R、G、B偏差:50ps (典型值)
- 功耗几乎为零(< 2µA)
- 超小型、24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
MAX4885E集成高带宽模拟开关和电平转换缓冲器,可实现完整的VGA信号1:2复用。该器件可实现RGB、显示数据通道(DDC)的切换。
行同步和场同步(HSYNC/VSYNC)输入具有电平转换缓冲器,可支持低电压CMOS或标准TTL兼容图形控制器,能够满足±8mA的VESA要求。DDC包括SDA_和SCL_,是双向有源电平转换开关,可降低容性负载。MAX4885E的全部12个外部引出端上均具有高达±15kV的人体模式(HBM) ESD保护功能。参见完整数据资料中的引脚说明部分。所有其他引脚具有高达±10kV的人体模式(HBM) ESD保护能力。
MAX4885E规定工作在-40°C至+85°C的温度范围,采用24引脚、4mm x 4mm TQFN封装。
应用
- 计算机监视器
- 数字投影仪
- KVM开关
- 笔记本电脑/坞站
- 服务器/存储
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4885EETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX4885EETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX4885EETG+TG0Y | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关和多路复用器 1 | ||
| MAX4885 | 量产 | 完备的VGA 1:2或2:1多路复用器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4885E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论