概览
优势和特点
- 用于切换VGA信号的1:2开关
- VGA连线及电源
- 5V直流电源(VIN)
- LED指示开关切换
- 评估带裸焊盘的4mm x 4mm x 0.8mm、24引脚TQFN封装的MAX4885E
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4885E评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX4885E IC所需的全部元件。MAX4885E为VGA信号提供1:2开关,评估板可通过VGA电缆采用5V直流电源供电;还可采用外部5V ±10%直流电源供电。
应用
- 计算机监视器
- 数字投影仪
- KVM开关
- 笔记本电脑/坞站
- 服务器/存储
相关产品
文档
-
MAX4885EEVKIT: MAX4885E评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/5/19PDF668K