MAX4198
量产微功耗、单电源、满摆幅、精密差分放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 0.01%低增益误差
- 高共模抑制:110dB (MAX4199)
- 输入失调电压:10µV (MAX4199)
- 输入失调电压:30µV (MAX4198)
- +2.7V至+7.5V单电源供电
- 电源电流:42µA
- -3dB带宽:175kHz (MAX4198)和45kHz (MAX4199)
- 关断电流:6.5µA
- 轨到轨输出驱动5kΩ负载
- 输入电压范围扩展至供电轨以上100mV (MAX4198)
- 采用节省空间的8引脚µMAX封装
MAX4198/MAX4199低功耗、轨到轨差分放大器非常适合需要0.01%低增益误差的单电源应用。MAX4198出厂时已调整为+1V/V固定增益,MAX4199则调整为+10V/V固定增益。它们能够采用+2.7V至+7.5V单电源或±1.35V至±3.75V双电源供电,电流消耗仅为42µA,同时实现175kHz (MAX4198)和45kHz (MAX4199)的-3dB带宽。这些放大器具有关断模式,可将电源电流降至6.5µA。
MAX4198/MAX4199可将5kΩ负载驱动至每个供电轨100mV以内。标准差分放大器配置可为MAX4198提供90dB的共模抑制,为MAX4199提供110dB的共模抑制。MAX4198的输入共模电压范围扩展至Beyond-the-Rails™(供电轨以上)100mV。
MAX4198/MAX4199采用节省空间的8引脚µMAX®封装。如需完整的微功耗、轨到轨仪表放大器,请参见MAX4194-MAX4197数据手册。
应用
- 电流检测放大器
- 数据采集
- 差分电压放大
- 仪表放大器构建模块
- 便携式电池供电设备
- 传感器接口
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4198ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4198ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4198EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4198EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX4198ESA+ | 量产 | |
| MAX4198ESA+T | 量产 | |
| MAX4198EUA+ | 量产 | |
| MAX4198EUA+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4198ESA+ | 量产 | |
| MAX4198ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4198EUA+ | 量产 | |
| MAX4198EUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4198EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4198的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论