MAX40056U
量产双向电流检测放大器,具有PWM抑制
支持大幅改进尺寸和性能,支持直流伺服驱动器中的同相测量
- 产品模型
- 6
概述
- 快速、500ns PWM沿恢复(1%) @ 500V/μs PWM沿
- 60dB AC CMRR抑制 @ 50V、±500V/μs PWM沿
- 140dB DC CMRR抑制
- -0.1V至+65V输入电压范围
- -5V至+70V保护性免疫
- 300kHz,-3dB带宽
- 多种增益选项:10V/V、20V/V、50V/V
- 内部基准(1%精度)用于双向偏移
- 5μV (典型值)输入失调电压
- 轨对轨输出
- 2.02mm x 1.4mm、8引脚WLP封装和8引脚μMAX封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX40056为双向电流检测放大器,其输入共模范围从-0.1V扩展至+65V,具有-5V负向电感反冲电压保护。该CSA非常适合感性负载的相电流监测,例如电机和螺线管,这些负载利用脉宽调制控制驱动电压和电流。MAX40056采用改进技术帮助抑制共模输入PWM信号沿,支持±500V/μs及以上的摆率。共模抑制比(CMRR)通常为60dB (50V、±500V/μs输入)和140dB DC。
MAX40056具有内部+1.5V基准,配合标称+3.3V电源使用。基准也可用于驱动后面的差分ADC。基准用于对输出进行偏移,以表示输入检测电流的方向。REF引脚可向外部负载源出电流,有助于避免在噪声较大的PCB上传输基准电压而造成的性能下降。对于较高的电源电压和较高的满幅输出,也可以不使用内部基准,而是用较高电压的外部基准。
内部或外部基准可用于定义集成过流比较器的触发门限。这样可快速指示过流故障条件。
MAX40056工作在-40°C至+125°C温度范围,采用+2.7V至+5.5V电源电压。器件采用2.02mm x 1.4mm、8引脚晶圆级封装(WLP)和8引脚μMAX封装。
应用
- 汽车
- 电池组监测器
- 电感负载电流监测
- PWM H桥电机,在线/同相/绕组电流检测
- 螺线管电流检测
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电流检测放大器 1 | ||
| MAX9918 | 量产 | -20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40056U的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论