MAX40056T
量产双向电流检测放大器,具有PWM抑制
支持大幅改进尺寸和性能,支持直流伺服驱动器中的同相测量
- 产品模型
- 2
概述
- 快速、500ns PWM沿恢复(1%) @ 500V/μs PWM沿
- 60dB AC CMRR抑制 @ 50V、±500V/μs PWM沿
- 140dB DC CMRR抑制
- -0.1V至+65V输入电压范围
- -5V至+70V保护性免疫
- 300kHz,-3dB带宽
- 多种增益选项:10V/V、20V/V、50V/V
- 内部基准(1%精度)用于双向偏移
- 5μV (典型值)输入失调电压
- 轨对轨输出
- 2.02mm x 1.4mm、8引脚WLP封装和8引脚μMAX封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX40056为双向电流检测放大器,其输入共模范围从-0.1V扩展至+65V,具有-5V负向电感反冲电压保护。该CSA非常适合感性负载的相电流监测,例如电机和螺线管,这些负载利用脉宽调制控制驱动电压和电流。MAX40056采用改进技术帮助抑制共模输入PWM信号沿,支持±500V/μs及以上的摆率。共模抑制比(CMRR)通常为60dB (50V、±500V/μs输入)和140dB DC。
MAX40056具有内部+1.5V基准,配合标称+3.3V电源使用。基准也可用于驱动后面的差分ADC。基准用于对输出进行偏移,以表示输入检测电流的方向。REF引脚可向外部负载源出电流,有助于避免在噪声较大的PCB上传输基准电压而造成的性能下降。对于较高的电源电压和较高的满幅输出,也可以不使用内部基准,而是用较高电压的外部基准。
内部或外部基准可用于定义集成过流比较器的触发门限。这样可快速指示过流故障条件。
MAX40056工作在-40°C至+125°C温度范围,采用+2.7V至+5.5V电源电压。器件采用2.02mm x 1.4mm、8引脚晶圆级封装(WLP)和8引脚μMAX封装。
应用
- 汽车
- 电池组监测器
- 电感负载电流监测
- PWM H桥电机,在线/同相/绕组电流检测
- 螺线管电流检测
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX40056TAUA+ | N/A | ||
| MAX40056TAUA+T | N/A |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| MAX40056TAUA+ | 量产 | |
| MAX40056TAUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电流检测放大器 1 | ||
| MAX9918 | 量产 | -20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40056T的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论