MAX40056F

推荐用于新设计

双向电流检测放大器,具有PWM抑制

支持大幅改进尺寸和性能,支持直流伺服驱动器中的同相测量

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 快速、500ns PWM沿恢复(1%) @ 500V/μs PWM沿
  • 60dB AC CMRR抑制 @ 50V、±500V/μs PWM沿
  • 140dB DC CMRR抑制
  • -0.1V至+65V输入电压范围
  • -5V至+70V保护性免疫
  • 300kHz,-3dB带宽
  • 多种增益选项:10V/V、20V/V、50V/V
  • 内部基准(1%精度)用于双向偏移
  • 5μV (典型值)输入失调电压
  • 轨对轨输出
  • 2.02mm x 1.4mm、8引脚WLP封装和8引脚μMAX封装
  • -40°C至+125°C温度范围

MAX40056为双向电流检测放大器,其输入共模范围从-0.1V扩展至+65V,具有-5V负向电感反冲电压保护。该CSA非常适合感性负载的相电流监测,例如电机和螺线管,这些负载利用脉宽调制控制驱动电压和电流。MAX40056采用改进技术帮助抑制共模输入PWM信号沿,支持±500V/μs及以上的摆率。共模抑制比(CMRR)通常为60dB (50V、±500V/μs输入)和140dB DC。

MAX40056具有内部+1.5V基准,配合标称+3.3V电源使用。基准也可用于驱动后面的差分ADC。基准用于对输出进行偏移,以表示输入检测电流的方向。REF引脚可向外部负载源出电流,有助于避免在噪声较大的PCB上传输基准电压而造成的性能下降。对于较高的电源电压和较高的满幅输出,也可以不使用内部基准,而是用较高电压的外部基准。

内部或外部基准可用于定义集成过流比较器的触发门限。这样可快速指示过流故障条件。

MAX40056工作在-40°C至+125°C温度范围,采用+2.7V至+5.5V电源电压。器件采用2.02mm x 1.4mm、8引脚晶圆级封装(WLP)和8引脚μMAX封装。

应用

  • 汽车
  • 电池组监测器
  • 电感负载电流监测
  • PWM H桥电机,在线/同相/绕组电流检测
  • 螺线管电流检测

MAX40056F
双向电流检测放大器,具有PWM抑制
MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U: Simplified Block Diagram
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
电流检测放大器 1
MAX9918 量产 -20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40056EVKIT

MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U评估套件

特性和优点

  • 高精度实时电流监测,带有故障检测
  • 内部可用1.5V基准
  • -0.3V至+65V输入共模范围
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 评估8引脚µMAX MAX40056FAUA+器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40056评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U高精度、高电压、双向电流检测放大器,支持伺服电机控制和螺线管驱动等PWM应用。MAX40056F/MAX40056T/MAX40056U是48V或较低BLDC、感应电机应用的理想选择,例如机器人、取放机、3D打印机,以及其他伺服电机控制系统。

该评估套件上所使用的器件型号为MAX40056FAUA+,采用8引脚µMAX封装,增益为50V/V。关于其他可用的引脚兼容选项(MAX40056TAUA+,增益为20V/V;MAX40056HAUA+,增益为10V/V),请联系工厂。

应用

  • 电池组监测器
  • 电感负载电流监测
  • PWM H桥电机,在线/同相/绕组电流检测
  • 螺线管电流检测

MAX40056EVKIT
MAX40056F, MAX40056T, MAX40056U评估套件
MAX40056EVKIT: Photo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40056F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览