MAX3971

+3.3V、10.3Gbps限幅放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • +3.3V单电源
  • 155mW功耗
  • 9.5mVP-P输入灵敏度
  • 800mVP-P输入过载
  • 3.4psP-P确定性抖动
  • 小片形式或4mm x 4mm QFN封装
  • 输出禁止特性

MAX3971为尺寸紧凑的、低功耗、10.3Gbps限幅放大器。芯片可接收宽范围的输入电压水平并提供带有沿速率受控的定幅输出。该芯片的功能是数据量化器。放大器的输出为100Ω差分端接250mVP-P差分CML信号。

MAX3971专为与10.3Gbps互阻放大器(TIA) MAX3970配合工作而设计。限幅放大器工作于+3.3V单电源,功耗仅155mW。器件工作在0°C至+85°C温度范围内。包括禁止功能,应用中需要时可用于抑制输出噪声。

MAX3971提供裸片形式和紧凑的、20引脚4mm x 4mm QFN塑料封装。

应用

  • 10吉比特以太网光接收器
  • 10吉比特光纤通道接收器
  • VSR OC-192接收器

MAX3971
+3.3V、10.3Gbps限幅放大器
MAX3971:典型应用电路
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
MAX3971EVKIT

MAX3971评估板

特性和优点

  • 所有高速输入和输出采用SMA连接器
  • 装配齐全并已测试
  • +3.3V单电源
  • 产品详情

    MAX3971评估板(EV kit)简化了对10.3Gbps限幅放大器MAX3971的评估。评估板能够检测器件的所有功能。所有数据输入和输出口采用SMA连接器和50Ω阻抗受控的连线连接到MAX3971,使其易于连接到高速检测设备。

    MAX3971EVKIT
    MAX3971评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3971的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览