MAX2395

过期

WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • POUT = +6dBm时,EVM为5%
  • 1920MHz至1980MHz工作频率(WCDMA TX)
  • +2.7V至+3.3V单电源工作
  • 输出功率为+6dBm时,工作电流为72mA
  • 81dB最小自动增益控制(AGC)范围
  • 自动ICC折返用于优化功耗
  • 无需IF SAW滤波器
  • 片上RF PLL,带有完全集成的VCO
  • 超低的外部元件数
MAX2395
WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器
MAX2395:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2395的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览