MAX2235
量产+3.6V、1W、自动斜率控制功率放大器,适用于900MHz系统
- 产品模型
- 2
概述
- 工作频率为800MHz至1000MHz
- 836MHz时提供高输出功率
- +5.0V时+32.5dBm
- +3.6V时+30dBm
- +3.0V时+29dBm
- +2.7V时为+28dBm
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 自动上电/掉电斜坡
- 直接开/关键控(OOK),无符号间干扰或VCO牵引
- 37dB功率控制范围
- 47%效率
- 关断模式电源电流:< 1µA
- 带散热块的小型20引脚TSSOP封装
MAX2235低压硅RF功率放大器(PA)用于900MHz频段。它直接采用+2.7V至+5.5V单电源供电,因此适用于3节镍镉电池或1节锂离子电池。该器件使用+3.6V电源时提供的典型输出功率为+30dBm (1W),或使用+2.7V电源时为+28dBm。
MAX2235的增益在37dB范围内可调。电源控制引脚用于控制增益和偏置,确保即使在较低的输出功率水平下也以保持出色效率,从而延长电池的工作寿命。在+30dBm的输出功率下,效率为47%(典型值)。另一个节能功能是关断模式,通常可将电源电流降至1µA以下。
该PA的一个关键特性是其自动缓升功能。在开启和关闭期间,RF包络被控制为在上升沿和下降沿接近升余弦,从而充分减少瞬态噪声和频谱散射。斜坡时间通过选择外部电容的值来设置。
MAX2235适用于恒定包络应用,例如900MHz ISM频段的AMPS、双向寻呼或基于FSK的通信。该器件采用带散热块的散热增强型20引脚TSSOP封装。
应用
- 900MHz ISM频段应用
- 模拟蜂窝电话
- 微蜂窝GSM(功率等级5)
- 双向寻呼
- 无线数据网络
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2235EUP+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX2235EUP+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX2235EUP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2235的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论