MAX188
量产低功耗、8通道、串行12位ADC
对于3V应用,请参考MAX146和MAX1246
- 产品模型
- 19
概述
- 8通道单端或4通道差分输入
- +5V或±5V单电源供电
- 低功耗:
- 1.5mA(工作模式)
- 2µA(关断模式)
- 内部采样/保持,133kHz采样速率
- 内部4.096V基准电压源(MAX186)
- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
- 软件可配置的单极性或双极性输入
- 20引脚PDIP、SO、SSOP封装
- 可提供评估套件
MAX186/MAX188均为12位数据采集系统,集成了8通道多路复用器、高带宽采样/保持功能和串行接口,提供高转换速度和超低功耗。这些器件采用+5V单电源或±5V双电源供电。模拟输入可通过软件配置为单极性/双极性和单端/差分工作模式。
4线串行接口直接连接到SPI、QSPI™和MICROWIRE®器件,无需外部逻辑。串行选通输出支持直接连接到TMS320系列数字信号处理器。MAX186/MAX188使用内部时钟或外部串行接口时钟进行逐次逼近模数转换。当使用内部时钟时,串行接口可以在4MHz以上的频率下工作。
MAX186具有4.096V内部基准电压源,而MAX188需要外部基准电压源。两个器件都有一个基准电压缓冲放大器,可简化增益调整。
MAX186/MAX188提供一个硬连线的低电平有效SHDN引脚和两种软件可选关断模式。访问串行接口即会自动使器件上电,而由于开启时间快,可以在每次转换之间将MAX186/MAX188关断。使用这种在转换之间关断的技术,电源电流可以在采样速率降低的情况下降至10µA以下。
MAX186/MAX188采用20引脚PDIP和SO封装,以及占用面积比8引脚PDIP少30%的紧缩小型封装(SSOP)。对于需要并行接口的应用,请参见MAX180/MAX181数据手册。对于抗混叠滤波器,请参阅MAX274/MAX275数据手册。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 数据采集
- 高精度过程控制
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
- 机器人技术
参考资料
数据手册 3
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX188ACPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX188ACWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188AEAP+ | SSOP | ||
| MAX188AEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX188AEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188AEWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188BCAP+ | SSOP | ||
| MAX188BCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188BEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188CCAP+ | SSOP | ||
| MAX188CEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX188CEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188CEWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188DCAP+ | SSOP | ||
| MAX188DCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX188DCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188DEAP+ | SSOP | ||
| MAX188DEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| MAX188DEWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX188ACPP+ | 量产 | |
| MAX188ACWP+ | 量产 | |
| MAX188AEAP+ | 量产 | |
| MAX188AEPP+ | 量产 | |
| MAX188AEWP+ | 量产 | |
| MAX188AEWP+T | 量产 | |
| MAX188BCAP+ | 量产 | |
| MAX188BCWP+ | 量产 | |
| MAX188BEWP+ | 量产 | |
| MAX188CEPP+ | 量产 | |
| MAX188CEWP+ | 量产 | |
| MAX188CEWP+T | 量产 | |
| MAX188DCAP+ | 量产 | |
| MAX188DCPP+ | 量产 | |
| MAX188DCWP+ | 量产 | |
| MAX188DEAP+ | 量产 | |
| MAX188DEWP+ | 量产 | |
| MAX188DEWP+T | 量产 | |
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX188ACPP+ | 量产 | |
| MAX188AEPP+ | 量产 | |
| MAX188CEPP+ | 量产 | |
| MAX188DCPP+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX188AEWP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX188的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论