MAX16913A

量产

远端天线电流检测放大器和开关

精密的电流检测放大器和集成高压开关,有效保护汽车LNA的隐含供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 由µC控制隐含电源通/断
  • 模拟电流测量输出
  • 可调限流(340mA,最大值)
  • 检测负载开路和短路故障
  • 提供漏极开路故障指示信号(/SC和/OL)
  • 启动过程中屏蔽过流
  • 热关断
  • AEC-Q100认证(/V版本)
  • -40°C至+105°C工作温度范围
MAX16913A
远端天线电流检测放大器和开关
MAX16913、MAX16913A:典型工作电路
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
MAX16913AEVKIT

MAX16913和MAX16913A评估板

特性和优点

  • 5V至18V输入电压范围
  • 输入可承受42V电压
  • 可通过电阻调节负载开路门限
  • 负载开路门限设置输入(OLT,MAX16913A)
  • 漏极开路输出指示负载开路(/OL)
  • 漏极开路输出指示负载短路(/SC)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16913A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX16913A高压、高边检流开关。评估板采用5V至18V直流电源供电。评估板演示了器件的漏极开路故障信号指示(/OL和/SC)、负载开路门限设置输入(OLT)以及关断功能(SHDN)。

MAX16913A评估板还可评估MAX16913,后者具有内部设置的负载开路门限。如需评估MAX16913,订购MAX16913A评估板时可申请MAX16913GEE+免费样品。

应用

  • 汽车安全与信息终端
  • 远端LNA隐含供电

MAX16913AEVKIT
MAX16913和MAX16913A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16913A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览