MAX1491
量产3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
3.5位和4.5位ADC,带有LED显示驱动器,可大大缩短开发周期,节省电路板尺寸
- 产品模型
- 1
概述
- 高分辨率
- MAX1495:4.5位(±19,999计数)
- MAX1493:4.5位(±19,999计数)
- MAX1491:3.5位(±1999计数)
- Σ-Δ ADC结构
- 无需积分电容
- 无需自稳零电容
- >100dB的50Hz和60Hz抑制
- 工作在2.7V至5.25V的单电源下
- ±200mV或±2V的可选输入范围
- 可选电压基准:内部2.048V或外接
- 内部高精度振荡器无需外部元件
- 自动偏移校准
- 低功耗:最大工作电流980µA
- 小巧的32引脚7mm x 7mm TQFP封装(4.5位),28引脚SSOP封装(3.5位),以及28引脚DIP封装(3.5位)
- 动态LCD驱动器
- 可提供评估板(请定购MAX1494EVKIT)
MAX1491/MAX1493/MAX1495低功耗、3.5位和4.5位、模拟-数字转换器(ADC)和液晶显示驱动器(LCD)工作于2.7V至5.25V单电源。它们含有内部基准、高精度片上振荡器和一个动态LCD驱动器。为了在单电源下工作,内部电荷泵产生驱动集成输入缓冲器所需的负电源。ADC可被配置为±2V或±200mV的输入范围,并将转换结果输出到LCD上。MAX1491是3.5位(±1,999计数)器件,MAX1493/MAX1495是4.5位(±19,999计数)器件。
MAX1491/MAX1493/MAX1495不需要外部精密积分或自稳零电容、晶体振荡器、电荷泵或其他双斜率ADC (通用于面板表电路中)所要求的电路。这些器件还具有用于差分信号和基准输入的片上缓冲器,允许与高阻抗信号源直接接口。此外,MAX1491/MAX1493/MAX1495采用连续的内部偏移纠正,并对50Hz和60Hz工频干扰提供>100dB的抑制能力。MAX1493/MAX1495在上电时具有增强的偏移纠正。MAX1495还可在指令控制下执行增强型校准。其它功能还包括数据保持和峰值保持,以及用户可编程的低电池监视器。
MAX1493/MAX1495采用32引脚7mm x 7mm TQFP封装,MAX1491采用28引脚SSOP和28引脚DIP封装。该系列中的所有器件都工作于0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1491CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1491的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论