MAX1214
1.8V、12位、210Msps ADC,用于宽带系统
Viewing:
产品详情
- 210Msps转换速率
- -67.6dBFS低噪声基底
- 优异的低噪声特性
- fIN = 100MHz时,SNR = 65.6dB
- fIN = 250MHz时,SNR = 65dB
- 优异的动态范围
- fIN = 100MHz时,SFDR = 74.2dBc
- fIN = 250MHz时,SFDR = 77.2dBc
- fNOTCH = 28.8MHz,噪声带宽50MHz时NPR为59.5dB
- 单1.8V供电
- fSAMPLE = 210MHz和fIN = 100MHz时,820mW功耗
- 片内跟踪保持放大器
- 内置1.23V带隙基准
- 片内可选2分频时钟输入
- 带数据时钟输出的LVDS数字输出
- 可提供MAX1214的评估板
MAX1214是单片,12位, 210Msps模数转换器(ADC),针对高达300MHz的高IF频率进行了优化,具有出众的动态性能。该器件转换速率可达到210Msps,而功耗仅为820mW。
采样速率210Msps, 输入频率达250MHz时, MAX1214具有77.2dBc的无杂散动态范围(SFDR)。其66dB的优异信噪比(SNR) (10MHz时)在高达300MHz的输入频率范围内仍保持平坦(2dB以内)。该ADC具有优异的低至-67.6dBFS的噪声基底,非常适合电缆前端接收器和蜂窝基站收发器功放预失真等宽带应用。
MAX1214要求单1.8V供电。支持差分或单端模拟输入,AC或DC耦合。该ADC还具有可选的片内2分频时钟电路,允许采用频率高达340MHz的时钟,有助于降低输入时钟相位噪声。建议采用低电压差分信号(LVDS)时钟,以获得最佳性能。转换器的数字输出兼容LVDS,可选择二元补码或偏移二进制数据格式。
MAX1214可提供带裸焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作于工业温度范围(-40°C至+85°C)。
还可以提供新的无缓冲版本,具有更高的动态性能(MAX1214N)
应用
- 基站功放线性化调节
- 电缆头接收器
- 通信测试设备
- 雷达及卫星子系统
- 无线及有线宽带通信
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模数转换器(ADC) 9 | ||
MAX1215 | 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1215N | 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1214N | 1.8V、低功耗、12位、210Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1213N | 1.8V、低功耗、12位、170Msps ADC,用于宽带系统 |
MAX1213 | 1.8V、12位、170Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1124 | 量产 | 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 |
MAX1123 | 量产 | 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 |
MAX1122 | 1.8V、10位、170Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 | |
MAX1121 | 1.8V、8位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1214的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论