MAX1197
双路、8位、60Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
概述
- 2.7V至3.6V单电源
- 出色的动态性能
- fIN = 30MHz/200MHz时,SINAD = 48.5dB/45.3dB
- fIN = 30MHz/200MHz时,SFDR = 69dBc/53.5dBc
- fIN = 20MHz时,-72dB通道间串扰
- 低功耗
- 120mW (正常工作)
- 9mW (休眠模式)
- 0.3µW (关断模式)
- 0.05dB增益和±0.05°相位匹配误差
- ±1VP-P宽差分模拟输入电压范围
- 400MHz的-3dB输入带宽
- 片内2.048V精密带隙基准
- 用户可选输出模式―二进制补码或偏移二进制码
- 备有引脚兼容的8位和10位升级型号
MAX1197是一款3V、双通道8位模数转换器(ADC),具备全差分宽带采样/保持(T/H)输入,驱动2路ADC。MAX1197最适合于那些低功耗、高动态性能的应用,如成像、仪器和数字通讯等应用。这款ADC工作于2.7V至3.6V单电源,消耗功率仅120mW,且在30MHz输入频率和60Msps采样速率下,达到了48.5dB的信号与噪声和失真比(SINAD)。T/H驱动输入级包含400MHz (-3dB)输入放大器。这些转换器也可以工作于单端输入。除了低运行功率外,MAX1197还具有3mA的休眠模式以及0.1µA的关断模式,以节省空闲期间的功率消耗。
内部2.048V精密带隙基准设置ADC的满量程范围。灵活的基准结构允许使用内部基准,或者外部输入基准,以满足那些要求提高精度或输入电压范围不同的应用。
MAX1197具有并行、CMOS兼容的三态输出。通过单个控制引脚,数字输出格式可以选择为二进制补码或直接偏移二进制码。该器件允许独立的1.7V至3.6V接口输出电源,以提供灵活的接口方式。MAX1197采用7mm x 7mm、48引脚TQFP封装,满足扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
对于10位、引脚兼容的升级型号,请参考MAX1182数据资料。由于MAX1197的N.C.引脚内部下拉至地,因此这款ADC能够被MAX1182直接替换。
应用
- 基带I/Q采样
- 电池供电应用
- 多路中频采样
- 机顶盒
- 超声和医学成像
- VSAT终端
- WLAN、WWAN、WLL、MMDS调制解调器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1197的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论