MAX11506
过期低成本、6通道SD以及HD/SD可选的视频滤波和缓冲器
低成本6通道SD及SD/HD可选的视频滤波器,优化用于消费类产品
概述
- 三路可选的6阶9MHz/33MHz (SD/HD)滤波器
- 三路固定的5阶9MHz (SD)滤波器
- +6dB输出缓冲器
- 输入透明钳位
- 交流或直流耦合输入
- 交流或直流耦合输出
- 三路仅支持SD的通道上具有0.8dB峰值通带响应(MAX11507)
- 输出缓冲器能驱动一个150Ω标准视频负载
- +5V单电源供电
- 无铅16引脚QSOP封装
MAX11506/MAX11507集成滤波器包含6个通道:3个通道用于标清(SD)视频、另外3个通道用于SD或高清(HD)视频,每个通道还包含+6dB输出缓冲器。这些视频滤波器特别适合在机顶盒、数字视频录像机、DVD播放器和个人视频录像机等应用中用作抗混叠滤波和DAC平滑滤波。
MAX11506/MAX11507视频输入提供透明钳位,可以采用交流或直流耦合输入,并允许与DAC输出直接耦合。SD滤波器的-3dB带宽为9.0MHz,HD滤波器的-3dB带宽为33MHz。每个通道包括一个输出缓冲器,能以+6dB增益为150Ω标准视频负载提供2VP-P的视频驱动。缓冲器可驱动交流或直流耦合负载,保证通过背向匹配电阻后的消隐电平小于1V。直流耦合省去了大容量的耦合电容。
MAX11506提供平坦的通带响应,MAX11507在三路仅支持SD的通道上具有0.8dB峰值通带响应,以补偿系统滚降。MAX11506/MAX11507采用+5V单电源供电,工作于0°C至+70°C商业级温度范围。MAX11506/MAX11507采用16引脚QSOP封装。
应用
- 电缆和卫星机顶盒接收机
- 数字录像机(DVR)
- DVD播放器
- HD录像机
- HDTV
- 个人录像机
- SDTV
- 视频点播设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论