MAX11504

过期

四通道、标清视频滤波器

SD视频滤波缓冲器,提高阻带衰减,具有12kV ESD保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 四通道5阶滤波器用于标清视频
  • +6dB输出缓冲器
  • 透明输入钳位
  • 交流或直流耦合输入
  • 交流或直流耦合输出
  • 输出缓冲器能驱动两个150Ω标准视频负载
  • 输出具有12kV HBM ESD保护
  • 平坦的通带响应(MAX11504)
  • 通道1具有0.8dB峰值通带响应(MAX11505)
  • +5V单电源供电
  • 小型10引脚µMAX封装

MAX11504/MAX11505集成滤波器为标清视频信号提供4通道5阶滤波器,每个通道还包含+6dB输出缓冲器。这些视频滤波器特别适合在机顶盒、监控系统、数字视频录像机(DVR)、DVD和个人视频录像机等应用中用作抗混叠滤波和DAC平滑滤波。

MAX11504/MAX11505视频输入提供透明钳位,可以采用交流或直流耦合输入,并允许与DAC输出直接耦合。5阶滤波器具有8.6MHz (典型值)通带,MAX11504对所有通道提供平坦的通带响应。MAX11505在通道1具有0.8dB峰值通带响应,可以达到8.9MHz (典型值)的带宽,其它通道具有平坦的通带响应。

每个通道包括一个输出缓冲器,能以+6dB增益为两个150Ω (75Ω背向端接)标准视频负载提供2VP-P视频驱动。缓冲器可驱动交流或直流耦合负载,保证通过背向匹配电阻后的消隐电平小于1V。

MAX11504/MAX11505采用+5V单电源供电,工作于0°C至+70°C商业级温度范围。器件提供小型10引脚µMAX®封装。

应用

  • 数字录像机
  • DVD播放器
  • 个人录像机
  • SDTV
  • 安全视频监控系统
  • 机顶盒
  • 视频点播设备

MAX11504
四通道、标清视频滤波器
MAX11504、MAX11505:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
有源滤波器 2
MAX11501 过期 三通道、标清视频滤波器
MAX11502 过期 三通道、标清视频滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11504的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览