产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Four Simultaneous-Sampling T/H Amplifiers with Two Multiplexed Inputs (Eight Single-Ended Inputs Total)
  • 2µs Conversion Time per Channel
  • Throughput:
    • 390ksps (1 Channel)
    • 218ksps (2 Channels)
    • 152ksps (3 Channels)
    • 116ksps (4 Channels)
  • Input Range: ±5V (MAX115)
    • ±2.5V (MAX116)
  • Fault-Protected Input Multiplexer (±17V)
  • Internal +2.5V or External Reference Operation
  • Programmable On-Board Sequencer
  • High-Speed Parallel DSP Interface
  • Internal 10MHz Clock
MAX115
2x4通道、同时采样、12位ADC
MAX115、MAX116:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 6
MAX125 量产 2x4通道、同步采样、14位DAS
MAX126 量产 2x4通道、同时采样、14位DAS
MAX1290 量产 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,具有+2.5V基准电压源和并行接口
MAX1261 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1262 量产 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1291 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX115EVKIT

MAX115和MAX116评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 采样速率达到40ksps、完备的评估系统
  • 电路板上提供方便的测试点
  • 带FFT功能的数据记录软件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX115评估系统(EV system)是完整的8通道数据采集系统,包含MAX115评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块。MAX115是具有同时采样保持电路的高速、多通道、12位数据采集系统。Windows® 3.1/Windows 95软件为测试MAX115性能提供方便的用户接口。

若使用个人计算机对MAX115进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX115EVB16);若已购买了含68HC16MOD-16WIDE模块的其它Maxim评估系统或使用其它基于µC的系统,则只需定购评估板(MAX115EVKIT)即可。

应用

  • 水电气表自动抄表
  • 汽车ABS
  • 工业传感器发送器/变送器
  • 电机及运动控制
  • 可编程逻辑控制器

MAX115EVKIT
MAX115和MAX116评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX115的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览