MAX11254

量产

24位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,SPI接口

24位、Δ-Σ ADC功耗降低10倍,具有优异的噪声性能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高分辨率,适用于宽动态范围工业应用
    • 133dB SNR @ 50sps
    • 124dB SNR @ 1000sps
  • 电池寿命较长,适用于便携应用
    • 2.2mA工作电流
    • 1µA休眠电流
  • 单电源或双电源,输入电压范围灵活
    • 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
  • 支持系统集成
    • 低噪声、6.2nV/√Hz PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
    • 6通道、全差分输入
  • 可根据需要进行校准或系统的增益、失调校准
    • 用户可编程失调、增益寄存器
  • 性能可靠、小型封装
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • TQFN封装,5mm x 5mm
    • 符合AEC-Q100标准,具体请参阅订购信息/V部件列表
MAX11254
24位、6通道、64ksps、6.2nV/√Hz PGA、Δ-Σ ADC,SPI接口
MAX11254: Functional Diagram
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
基准电压源 1
MAX6126 量产 超高精度、超低噪声、串联基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11254EVKIT

MAX11253和MAX11254评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和Pmod连接器
  • 8MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 8MHz SPI时钟,用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器:MAX9632和MAX44205 (全差分)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

MAX11253/MAX11254评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11253/MAX11254 24位、6通道、64ksps、集成PGA Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现部分评估板功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接至Avnet ZedBoard。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚Pmod接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLK、DIN、DOUT和CNVST信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX11253/MAX11254评估板已安装采用32引脚TQFN-EP封装的MAX11253ATJ+或者MAX11254ATJ+。

应用

  • 可编程逻辑控制器的模拟I/O
  • 电池供电仪表
  • 压力传感器
  • 称重仪

eval board
MAX11253EVKIT

MAX11253和MAX11254评估板

特性和优点

  • 高速USB连接器、FMC连接器和Pmod连接器
  • 8MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 8MHz SPI时钟,用于独立模式
  • 不同样本大小和采样率
  • 收集多达1百万样本(使用FPGA平台)
  • 时域、频率和直方图
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样(使用FPGA平台)
  • 板载输入缓冲器:MAX9632和MAX44205 (全差分)
  • 板载电压基准(MAX6126和MAX6070)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8.1兼容软件

产品详情

MAX11253/MAX11254评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11253/MAX11254 24位、6通道、64ksps、集成PGA Δ-Σ ADC。评估板包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。评估板可工作在多种模式:

  1. 独立模式:在“独立”模式下,评估板通过USB电缆连接至PC,可实现部分评估板功能,采样率、样本大小有限制,且不支持相干采样。
  2. FPGA模式:在“FPGA”模式下,评估板通过引脚数很少的FMC连接器连接至Avnet ZedBoard。ZedBoard具有Xilinx® Zynq® -7000 SoC,通过网口连接PC,允许GUI执行不同操作,能够完全控制夹层卡功能。带有FPGA平台的评估板能够对目标IC执行完整的评估测试。
  3. 用户SPI模式:除USB和FMC接口外,评估板提供12引脚Pmod接头,可通过用户提供的SPI接口连接SCLK、DIN、DOUT和CNVST信号。

评估板包括兼容Windows XP®、Windows® 7和Windows 8.1的软件,方便熟悉IC特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率、内部或外部基准选项,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

ZedBoard支持+12V AC-DC墙上适配器。评估板可由本地+12V电源供电。评估板具有板载变压器和数字隔离器,将IC与ZedBoard/板载处理器相隔离。

MAX11253/MAX11254评估板已安装采用32引脚TQFN-EP封装的MAX11253ATJ+或者MAX11254ATJ+。

应用

  • 可编程逻辑控制器的模拟I/O
  • 电池供电仪表
  • 压力传感器
  • 称重仪

MAX11254EVKIT
MAX11253和MAX11254评估板
MAX11254EVKIT Photo
MAX11253EVKIT
MAX11253和MAX11254评估板
MAX11254EVKIT Photo

参考电路

maxrefdes82fig01
MAXREFDES82 参考设计

智能压力传感器

特性和优点

特征

  • 3D人机接口输入
  • 高精度称重仪
  • 低功耗ADC
  • 结构紧凑

竞争优势

  • 坚固耐用、高成效、灵活的3D人机接口输入设备
  • 高精度、高分辨率测量
  • 快速、低功耗数据采集
MAXREFDES82
智能压力传感器
maxrefdes82fig01
maxrefdes82fig00
maxrefdes82fig02

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11254的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览