LTC6915
量产具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 14 级可编程的增益
- 与增益无关的 125dB CMRR
- 增益准确度:0.1% (典型值)
- 最大失调电压:10uV
- 最大失调电压漂移:50nV/℃
- 轨至轨输入和输出
- 用于增益设置的并行和串行 (SPI) 接口
- 工作电源:2.7V 至 ±5.5V
- 典型噪声:2.5uVP-P (0.01Hz 至 10Hz)
- 采用 16 引线 SSOP 和 12 引线 DFN 封装
LTC®6915 是一款精准的可编程增益放大器。可通过一个并行或串行接口将增益设置为 0、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048 或 4096。在采用单 5V 电源以及任何设定增益的条件下,CMRR 通常为 125dB。电压失调低于 10uV,且温度漂移小于 50nV/℃。
LTC6915 采用充电平衡采样数据技术将一个差分输入电压转换成一个单端信号,随后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。
差分输入的工作范围为轨至轨,而单端输出在轨至轨之间摆动。LTC6915 既可在低至 2.7V 的单电源应用中使用,也可在采用双 ±5V 电源的应用中使用。LTC6915 采用 16 引线 SSOP 封装和 12 引线 DFN 表面贴封装。
Applications
- 热电偶放大器
- 电子衡器
- 医疗仪器
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6915CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC6915IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC6915IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC6915CGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC6915HGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915HGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC6915IGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC6915CGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC6915HGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915HGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC6915IGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC6915CGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC6915HGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915HGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC6915IGN#PBF | 量产 | |
| LTC6915IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册