LTC6420-20

最后购买期限

双通道匹配 1.8GHz 差分放大器/ADC 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 匹配增益 ±0.1dB
  • 匹配相位 ±0.1° (在 100MHz)
  • 通道隔离度 80dB (在 100MHz)
  • 1.8GHz -3dB 带宽;10V/V 的固定增益 (20dB)
  • IMD3 = -84dBc (在 100MHz、2VP-P)
  • 等效 OIP3 = 46dBm (在 100MHz)
  • 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 6.2dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 轨至轨输出摆幅
  • 每个放大器 80mA 的电源电流 (240mW)
  • 1.1V 至 1.6V 输出共模电压,可调
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC®6420-20 是一款用于处理 DC 至 300MHz 信号的双通道高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。

LTC6420-20 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 20dB (10V/V)。

与采用 IF 增益部件和变压器的其他替代解决方案相比,LTC6420-20 节省了占用空间和功率。LTC6420-20 采用紧凑型 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装,工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。

 


Applications

  • 差分 ADC 驱动器
  • 单端至差分转换
  • IF 采样 (分集) 接收器
  • 宽带 I/Q 放大器
  • 卫星通信

LTC6420-20
双通道匹配 1.8GHz 差分放大器/ADC 驱动器
Matched Dual Amplifier with Output Common Mode Biasing Distribution of Gain Match Product Package 1
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
ADA4937-2 推荐用于新设计 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
DC1299A-A

LTC6420CUD-20 | Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifiers/ADC Drivers

产品详情

DC1299A-A: Demo Board for the LTC6420-20 - Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifiers/ADC Drivers

DC1299A-A
LTC6420CUD-20 | Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifiers/ADC Drivers
DC1299A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6420-20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览