LTC2666

量产

具 10ppm/ºC 最大值基准的 8 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度基准:10ppm/ºC (最大值)
  • 可独立编程的输出范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±2.5V、±5V、±10V
  • 可在所有范围提供完整的 16 位 / 12 位分辨率
  • 最大 INL 误差:±4LSB (在 16 位)
  • 可通过软件或专用引脚实现 A/B 切换
  • 8:1 模拟多路复用器
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 内部或外部基准
  • 输出驱动 ±10mA 得到保证
  • 1.8V 至 5V SPI 串行接口
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC2666
具 10ppm/ºC 最大值基准的 8 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Integral Nonlinearity (LTC2666-16) Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
模数转换器(ADC) 1
LTC2348-18 量产 具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2196A-B

LTC2666-12 Demo Board | 8-Channel 12-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)

产品详情

Demonstration circuit 2196A features the LTC2666, 8-channel 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan™ DACs with 10ppm/°C max reference in a 5mm × 5mm QFN package. This device features per-channel SoftSpan configuration with five output ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, and ±10V. A toggle feature allows any or all DACs to switch between two programmed codes via a single SPI command or by the TGP input pin. The versatile SPI interface can operate on any logic level between 1.71V and 5.5V, for easy interface to lower voltage microcontrollers or FPGAs.

eval board
DC2196A-A

LTC2666-16 Demo Board | 8-Channel 16-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)

产品详情

Demonstration circuit 2196A features the LTC2666, 8-channel 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan™ DACs with 10ppm/°C max reference in a 5mm × 5mm QFN package. This device features per-channel SoftSpan configuration with five output ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, and ±10V. A toggle feature allows any or all DACs to switch between two programmed codes via a single SPI command or by the TGP input pin. The versatile SPI interface can operate on any logic level between 1.71V and 5.5V, for easy interface to lower voltage microcontrollers or FPGAs.

DC2196A-B
LTC2666-12 Demo Board | 8-Channel 12-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)
DC2196A-B Demo Board DC2196A-B Demo Board DC2196A-B Demo Board DC2196A-B Demo Board DC2196A - Schematic
DC2196A-A
LTC2666-16 Demo Board | 8-Channel 16-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)
DC2196A-A Demo Board DC2196A-A Demo Board DC2196A-A Demo Board DC2196A-A Demo Board DC2196A - Schematic

最新评论

近期浏览