LTC2410

量产

具差分输入和差分基准的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 差分输入和具 GND 至 VCC 共模范围的差分基准
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 2.5ppm 全标度误差
  • 0.1ppm 偏移
  • 0.16ppm 噪声
  • 适合多路复用应用的单次转换稳定时间
  • 内部振荡器 — 无需外部组件
  • 110dB 最小值、50Hz 或 60Hz 陷波滤波器
  • 采用窄体 SSOP-16 封装 (SO-8 封装占板面积) 的 24 位 ADC
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 低电源电流 (200μA) 和自动停机
  • LTC2400 的全差分版本

LTC®2410 是一款具集成型振荡器、2ppm INL 和 0.16ppm RMS 噪声的 2.7V 至5.5V 微功率、24 位差分 ΔΣ 模数转换器。该器件采用增量-累加技术并提供了适合多路复用应用的单周期稳定时间。可通过单个引脚对 LTC2410 进行配置以在 50Hz 或 60Hz ±2% 频率下实现优于 110dB 的输入差模抑制,也可针对一个用户定义的抑制频率由一个外部振荡器来驱动 LTC2410。内部振荡器无需外部频率设定组件。

该转换器接受介于 0.1V 至 VCC 之间的任何外部差分基准电压,可提供灵活的比例式和远端采样测量配置。全标度差分输入范围为 –0.5VREF 至 0.5VREF。基准共模电压 VREFCM 和输入共模电压 VINCM 可独立地设定在 LTC2410 的 GND 至 VCC 范围之内。DC 共模输入抑制性能优于 140dB。

LTC2410 通过一个与 SPI 和 MICROWIRE 协议相兼容的灵活三线式数字接口进行通信。


Applications

  • 直接传感器数字转换器
  • 衡器
  • 直接温度测量
  • 气体分析仪
  • 应变仪换能器
  • 仪表
  • 数据采集
  • 工业过程控制
  • 6 位数字电压表 (DVM)

LTC2410
具差分输入和差分基准的 24 位、无延迟增量累加 ΔΣ ADC
Product Package 1
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
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
数字隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC575A

LTC2410CGN | 24位差分ADC(需要DC590)

产品详情

DC575A:具有差分输入和差分基准的LTC2410 24位无延迟Σ-△ ADC演示板。

DC575A
LTC2410CGN | 24位差分ADC(需要DC590)
DC575A Demo Board DC575A Demo Board DC575A Demo Board DC575A Demo Board DC575A - Schematic

最新评论

近期浏览