LTC201A
量产微功率、低电荷注入、四通道 CMOS 模拟开关
- 产品模型
- 3
概述
- 微功率操作
- 单 5V 或 ±15V 电源工作
- 低电荷注入
- 低 RON
- 低漏电
- 有保证的“先断后连”
- 抗闭锁型设计
- 可兼容 TTL/CMOS
- DG201A / DG202 的改进型第二供货源
LTC®201A、LTC202和 LTC203是微功率、四通道 CMOS 模拟开关,它们的功耗通常仅为 250μW (采用 ±15V 电源) 和 40μW (采用单 5V 电源)。这些开关具有 65Ω 的典型导通电阻和非常高的断开电阻。这几款开关所固有的一种先断后连特性可避免两个通道的短接。当采用一个 ±15V 的电源电压时,信号范围为 ±15V。LTC201A、LTC202 和 LTC203 内置特殊的电荷补偿电路,可将电荷注入大幅度减少至 ±25pC (最大值,采用 ±15V 电源)。
LTC201A、LTC202 和 LTC203 专为可编程增益放大器、模拟多路复用器、采样及保持电路、精准的电荷开关和远程开关等应用而设计。这三款器件的与众不同之处在于开关动作的类型,如逻辑表中所示。
主要规格
- 电源电流 ..................... I+ = 40μA,I- = 5μA (最大值)
- 电荷注入
- ±15V 电源 ……………………... ±25pC (最大值)
- 单 5V 电源 ………………………... 2pC (典型值)
- RON………………………...……………. 65Ω (典型值)
- 信号范围………………………………………… ±15V
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 4
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC201ACN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC201ACS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC201ACS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC201ACN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC201ACN#PBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC201ACS#PBF | 量产 | |
| LTC201ACS#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC201ACS#PBF | 量产 | |
| LTC201ACS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC201ACS#PBF | 量产 | |
| LTC201ACS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC201A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论