LTC1998
量产用于电池监视的 2.5μA、1% 准确度、SOT-23 封装比较器和电压基准
- 产品模型
- 4
概述
- 高准确度跳变电压:最大误差为 1% (采用 1% 精度的外部电阻器)
- 可调门限电压和迟滞
- 静态电流:2.5μA (典型值)
- 轨至轨输出摆幅
- 门限可设置范围:2.5V 至 3.25V
- VBATT ≧ 1.5V 時保证的输出状态
- 扁平 (高度仅为 1mm) ThinSOT™ 封装
LTC®1998 是一款微功率比较器和精准可调基准,采用 6 引脚 SOT-23 封装,专为锂离子电池低电池电量检测电路而优化。
LTC1998 具有一个电压检测电路以及一个可调门限电压和迟滞。可以采用两个外部电阻器在 2.5V 至 3.25V 的范围内设置门限电压。利用第三个外部电阻器可增加一个 10mV 至 750mV 迟滞。
一种专有内部架构利用1% 精度的低成本外部电阻器在整个温度范围内维持了 1% 的门限电压准确度。
一个单独的电源引脚 (VLOGIC) 允许低电量电池逻辑输出在低于电池电压的条件下运作,从而在未采用一个上拉电阻器的情况下提供了与低电压微处理器的兼容性。通过防止在输出改变状态时出现的交叉传导电流消除了电源干扰。
LTC1998 可在电池或电源电压高达 5.5V 的条件下工作,而且,其低电量电池输出在电池电压高于 1.5V 时有效。
Applications
- 锂离子电池供电型设备
- PDA 蜂窝电话
- 手持式仪器
- 电池组
- 寻呼机
- 掌上型电脑
- POS 终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1998CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1998CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1998IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1998IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1998
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1998的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论