LTC1565-31

量产

650kHz 连续时间、线性相位低通滤波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用SO-8 封装的 7 阶、650kHz 线性相位滤波器
  • 差分输入和输出
  • 采用单 5V 或一个 ±5V 工作电源
  • 低偏移:5mV (典型值)
  • 75dB THD 和 SNR
  • 78dB SNR
  • 停机模式
  • 无需外部元件
  • 无需外部时钟信号

 

LTC1565-31
650kHz 连续时间、线性相位低通滤波器
Single 5V Supply, Differential 650kHz Lowpass Filter Frequency Response Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1565
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1565-31的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览