LTC1391
量产具可级联串行接口的 8 通道模拟多路复用器
- 产品模型
- 9
Viewing:
概述
- 低RON:45Ω
- 单 2.7V 至 ±5V 电源工作
- 低电荷注入
- 串行数字接口
- 模拟输入可以扩展至电源轨
- 低漏电:±5nA (最大值)
- 有保证的“先断后连”
- 可兼容 TTL/CMOS (对于所有的数字输入)
- 可级联以提供更多的通道
- 可用作一个多路分工器
LTC®1391 是一款高性能 CMOS 8:1 模拟多路复用器。该器件具有一个串行数字接口,允许以菊链的方式将多个 LTC1391 连接在一起,因而在使用单个数字端口的情况下增加了可用 MUX 通道的数目。
LTC1391 具有一个 45Ω 的典型 RON、50pA 的典型开关漏电流和得到保证的“先断后连”操作能力。电荷注入为 ±10pC (最大值)。当采用单电源或双电源供电运作时,所有的数字输入均可兼容 TTL 和 CMOS。输入能够承受 100mA 的故障电流。
LTC1391 可提供 16 引脚 PDIP 封装、SSOP 封装和窄体 SO 封装。对于需要双向串行数据传输的应用,请参见 LTC1390 的数据手册
应用
- 数据采集系统
- 通信系统
- 信号多路复用 / 多路分工
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1391CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC1391CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1391IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1391CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1391CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1391IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1391IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1391CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1391CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1391IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1391IGN#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1391CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1391CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1391IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1391IGN#TRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1391CN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1391CN#PBF | 量产 | |
|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1391CS#PBF | 量产 | |
| LTC1391CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1391IS#PBF | 量产 | |
| LTC1391IS#TRPBF | 量产 | |
|
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1391CS#PBF | 量产 | |
| LTC1391CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1391IS#PBF | 量产 | |
| LTC1391IS#TRPBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1391CS#PBF | 量产 | |
| LTC1391CS#TRPBF | 量产 | |
| LTC1391IS#PBF | 量产 | |
| LTC1391IS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1391的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论